Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smartes Sicherheits-Set für den Aussenbereich

Smarte Aussenkamera 2er Set mit einer smarten Wetterstation

Smartes Sicherheits-Set für den Aussenbereich
Smartes Sicherheits-Set für den Aussenbereich NOC-PRO-METEO
7611668116922
7611668116922


659.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Smartes Sicherheits-Set für den Aussenbereich:
Mit dem smarten Sicherheisset können ihre Kunden dank der 2 smarten Aussenkameras den Bereich des Hauses vorne und hinten überwachen. Mit der kostenlosen smarten Wetterstation kann die optimale Raumluftqualität im Auge behalten werden. Damit ist der Aussen- und Innenbereich bestens geschützt.

Die smarte Aussenkamera erkennt die Anwesenheit von Personen, Autos oder Tieren und warnt ihre Kunden in Echtzeit. Damit können sie schnell reagieren, wenn Unbefugte Ihr Grundstück betreten. Mit integrierten 12W LED lässt sich die smarte Aussenkamera leicht anstelle einer vorhandenen Aussenleuchte installieren.
Die Kamera sitzt in einem manuell schwenkbaren Drehgelenk, darauf setzt Netatmo einen Scheinwerfer mit weissen LEDs (Farbtemperatur: 4000 K) und einem Lichtstrom von 1500 Lumen. Die Kamera funktioniert ohne Abo. Sie können somit unverbindlich auf alle Funktionen und Aktualisierungen zugreifen.

Das Indoor-Modul der Wetterstation misst die wichtigen Informationen (Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, CO2, Geräuschpegel) und warnt, wenn es Zeit ist, die Räume durchzulüften, um die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Raumluftqualität wirkt sich unmittelbar auf die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Kunden aus.
Das Outdoor-Modul misst in Echtzeit die Wetter-Informationen, die direkt vor der Haustür gemessen werden (Aussentemperatur, Feuchtigkeit Luftqualität, Luftdruck, Wetter).

Das Set enthält:
- 2 intelligente Aussenkameras
- 1 kostenlose smarte Wetterstation

Vorteile und Produktspezifikationen der Aussenkamera:
- Kostenlose Security APP von Netatmo ohne Abonnementgebühren
- Einfache Installation. Keine IT-Kenntnisse für das Einrichten erforderlich
- Erkennt die Anwesenheit von Personen, Autos oder Tieren
- Verhindert Einbrüche oder Sachbeschädigung - am Tag und in der Nacht
- Eine ferngesteuerte Überwachung ihres Hauses zu jeder Zeit, von jedem Ort aus
- Kostenlose und flexible Videospeicherung
- Sicherer und lokaler Datenspeicher auf der inbegriffenen MicroSD-Karte
- Möglichkeit zur Speicherung der Videos mit Aufzeichungsbeginn in einem Dropbox-Konto
oder auf einem privaten FTP-Server
- 8 GB MicroSD-Karte enthalten/ MicroSD-Karte bis zu 32 GB
- LED-Flutlicht: 12 W, dimmbar
- IR-Nachtsicht: Erfassung bis 15 m und Sichtfeld: 100°. VideoFull HD 1080 p 4 MP
- WLAN-Verbindung
- Wetterfest: HZO-Schutz
- Kompatibilität : IFTT/Apple Homekit/ Google Assistant
- Masse der Aussenkamera: B×H×T: 110 x 200 x 50 mm