Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement SP 58 für Zylindersicherungen (gG und aM) 22x58mm

Sicherungselement SP 58 1L für Zylindersicherungen (gG und aM) 22x58mm mit Mikrokontakt

Sicherungselement SP 58 für Zylindersicherungen (gG und aM) 22x58mm
Sicherungselement SP 58 für Zylindersicherungen (gG und aM) 22x58mm 021633
3245060216337
3245060216337


66.70 CHF
398


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement SP 58 für Zylindersicherungen (gG und aM) 22x58mm
Hinweis: Mit Mikrokontakt
Anzahl Aussenleiter: 1L
Patronengrösse: 22x58mm
Charakteristik der Patronen: gG und aM
Anschlussquerschnitt: 1x50mm² oder 2x25mm²
Normenkonform: EN 60269-2
Veritas Zertifiziert: Nr. 2631/5349/C0/0
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 21
Einbauhöhe (unter Frontplatte): 44mm
Schutzgrad: IP 2x
Breite: 2TE
Verlustleistung: 9,5W/Leiter
Montage: DIN-Hutschiene 35mm oder auf Montageplatte (Festmontage)
Hinweis: Mit Beschriftungsfenster
Zubehör: Verbindungsgriff (Art. Nr. 021696) zum erstellen von mehrpoligen Geräten
Zubehör: Mikrokontakt 1NO/NC (Art. Nr. 021692) für Positionsanzeige, seitliche Befestigung (0,5TE)
Zubehör: Mikrokontakt 1NO/NC (Art. Nr. 021696) für Positionsanzeige, Frontbefestigung
Zubehör: Halterung für Vorhängeschlossverriegelung (Art. Nr. 021698)
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Patrone


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen