Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement 1L für zylindrische Sicherungspatronen 10,3x25,8mm

Sicherungselement für zylindrische Sicherungspatronen

Sicherungselement 1L für zylindrische Sicherungspatronen 10,3x25,8mm
Sicherungselement 1L für zylindrische Sicherungspatronen 10,3x25,8mm 005811
3245060058111
3245060058111


12.80 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement für Zylindrische Sicherungspatronen 10,3x25,8mm
Anzahl Aussenleiter: 1L
Patronengrösse: 10,3x25,8mm
Anschlussquerschnitt: max. 2x10mm²
Nennstrom: 16A
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-3
Hinweis: Mit Beschriftungsfenstern, Isolierter Griff Klasse II
Zubehör: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) zur Ausgelöst Anzeige
Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797)
Zubehör: Halterung für 2St. Ersatzpatronen (Art. Nr. 005791) befestigung an Sicherungselement
Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444)
Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE)
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Verschienung: Stiftkamm HX3
Breite: 1TE
Schutzgrad: IP2x
Verlustleistung: 0,7W/Leiter
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Schmelzsicherung



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen