Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Raumthermostat 230 V, ohne Bedientaste, weiss

Elektronischer Thermostat, 2 Modul

Raumthermostat 230 V, ohne Bedientaste, weiss
Raumthermostat 230 V, ohne Bedientaste, weiss 572203CHWK
305413201
7611668110906
7611668110906


90.20 CHF
111


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze 2 x 1,5mm²
Potenzialfreier Schaltkontakt (Schliesser)
Anschluss 230V
Kontaktbelastung:
- 8 A / 250V AC, ohmsche Last
- 2 A / 250V AC, induktive Last
Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis + 40 °C
Einstellbare Temperatur: + ~7 °C bis + 30 °C
Schaltgenauigkeit: ± 0,5 °C (Kategorie B)
Schutzarten: IP 21 / IK 04



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen