Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A 3L Festeinbau

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A
Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 2500A 028686
3245060286866
3245060286866


4'712.60 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Lasttrennschalter Typ: DMX3-I-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 2500A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw): 65kA (415VAC, 1sek.)
Verlustleistung: 200W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Lieferumfang: Lasttrennschalter mit 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen