Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Motorantrieb für DX3 Geräte

Motorantrieb 24-48VAC/DC für DX3 (standard) Geräte, Version mit integrierter Wiedereinschaltung

Motorantrieb für DX3 Geräte
Motorantrieb für DX3 Geräte 406293
806998451
3245064062930
3245064062930


477.80 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Motorantrieb mit Integrierter Widereinschaltung für DX3 Geräte
Betriebsspannung AC/DC: 24-48V
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Hinweis: Ermöglichen die Geräte Fern ein- und aususchalten. Zusätzlich kann 1 St. Befehlsgerät und 1St. Hilfs- oder Signalkontakt montiert werden.
Hinweis: Automatische Wiedereinschaltung nach einer Auslösung (Servicekontinuität)
Anmerkung: Werden links an die DX3 Geräte mit 1TE/L montiert (Off Position)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen