Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Motorantrieb für DX3 Geräte

Motorantrieb 230VAC für DX3 (standard) Geräte, Version Stop & Go mit Testfunktion

Motorantrieb für DX3 Geräte
Motorantrieb für DX3 Geräte 406289
806998471
3245064062893
3245064062893


517.20 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Motorantrieb STOP & GO ist eine automatische Rückstellvorrichtung für Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter (1PN oder 2P) und Fehlerstromschutzschalter (2P).

Die Hauptfunktionen dieses Produktes sind:
Im Falle einer Auslösung durch Erdschluss oder Kurzschluss prüft der Motorantrieb das Vorhandensein eines Isolationsfehlers im System, bevor er zurücksetzt

Im Falle eines flüchtigen Fehlers setzt der Motorantrieb automatisch die elektrische Schaltung wieder zurück

Im Falle eines dauerhaften Fehlers (Erdschluss oder Kurzschluss) hält der Motorantrieb den Stromkreis geöffnet und zeigt dies dem Benutzer durch ein optisches Signal an. Wenn nötig kann dies auch mittels eines akustischen Signal (durch einen integrierten Kontakt) verdeutlicht werden

Diese Funktionen ermöglichen die Kontinuität des Betriebes.

Technische Daten:
Bemessungsspannung: 230V AC
Mindestspannung: 0.85 x Un (195.5V)
Maximalspannung: 1.1x Un (253V)
Dauer für ein Zurücksetzen: < 2 Sekunden
Maximaler Stromverbrauch: < 20VA rms (<80VA peak) während des Zurücksetzens
Standby-Stromverbrauch: <1,5VA

Es ist erforderlich, Phase und Neutralleiter auf der Unterseite des entsprechenden Gerätes anzuschliessen, sowie den Schutzleiter an den Stecker des Motorantriebes.

Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist, arbeitet der Motorantrieb nicht korrekt.

Liste der möglichen Kombinationen:
Fehlerstrom-Leitungsschutzschlater (FI/LS): 1PN, 2P
Fehlerstromschutzschalter (FI): 2P
Leitungsschutzschalter (LS): 1PN, 2P



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen