Motorantrieb für DX3 GeräteMotorantrieb 230VAC für DX3 (standard) Geräte, Version Stop & GoMotorantrieb für DX3 Geräte
 
 Der Motorantrieb STOP & GO ist eine automatische Rückstellvorrichtung für Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter (1PN oder 2P) und Fehlerstromschutzschalter (2P). Die Hauptfunktionen dieses Produktes sind: Im Falle eines flüchtigen Fehlers setzt der Motorantrieb automatisch die elektrische Schaltung wieder zurück Im Falle eines dauerhaften Fehlers (Erdschluss oder Kurzschluss) hält der Motorantrieb den Stromkreis geöffnet und zeigt dies dem Benutzer durch ein optisches Signal an. Wenn nötig kann dies auch mittels eines akustischen Signal (durch einen integrierten Kontakt) verdeutlicht werden Diese Funktionen ermöglichen die Kontinuität des Betriebes. Technische Daten: Es ist erforderlich, Phase und Neutralleiter auf der Unterseite des entsprechenden Gerätes anzuschliessen, sowie den Schutzleiter an den Stecker des Motorantriebes. Wenn der Schutzleiter nicht angeschlossen ist, arbeitet der Motorantrieb nicht korrekt. Liste der möglichen Kombinationen:  | 
									||||||||||||||||