Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte Gr.3x3

UP-Montageplatte Gr. 3x3, Arteor

Montageplatte Gr.3x3
Montageplatte Gr.3x3 571756
376330031
3245065717563
3245065717563


29.10 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Metall-Montageplatte 3x3 Arteor
Abmessungen: 206x206x1.2mm
Achsabstand Apparate: 57 mm
Für Einsätze Bauart BF aus dem Sortiment Arteor oder Mosaic
Geliefert mit Zwischentragringen
Geliefert mit transparentem Staubschutz. Die Apparate lassen sich auch mit aufgesetzem Staubschutz bedienen
Für den Einbau von Kleinkombinationen und Fremdfabrikaten sind die Befestigungsmöglichkeiten in den Montageplatten zu beachten
Maximal eine Kleinkombination einbaubar