Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte gelocht Lina 12,5 - 600x400mm für Marina/Atlantic Verteiler

Montageplatte gelocht Lina 12,5 HxB:600x400mm für Marina/Atlantic Verteiler

Montageplatte gelocht Lina 12,5 - 600x400mm für Marina/Atlantic Verteiler
Montageplatte gelocht Lina 12,5 - 600x400mm für Marina/Atlantic Verteiler 036022
3245060360221
3245060360221


81.00 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montageplatte gelocht Lina 12,5 für Marina/Atlantic Verteiler
Abmessungen (HxB): 600x400mm
Gewicht: 2,2kg
Material: Stahlplatte oberflächenbehandelt, gelocht
Bohrungen: ?3,3mm
Lochabstand (vertikal/horizontal): 12,5mm
Hinweis: Im Aussenbereich hat es Bohrungen ?6,5mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen