Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 1L 100A

Lasttrennschalter DX3-IS 1L 100A

Lasttrennschalter 1L 100A
Lasttrennschalter 1L 100A 406423
550110701
3245064064231
3245064064231


47.90 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Lasttrennschalter DX3-IS
Anzahl Aussenleiter: 1L
Betriebsnennstrom (In): 100A
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x35mm²
Anmerkung: Kipphebel grau
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Hinweis: Die Montage eines Hilfs-/Singnalkontaktes ist möglich
Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 2L/63A Kopf-FI (406300) nur mit Kamm HX3 1L/N
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 3,7W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen