Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Konfiguratoren Nr. 0

Konfiguratoren Nr. 0 (10 Stück)

Konfiguratoren Nr. 0
Konfiguratoren Nr. 0 3501/0
964980090
8012199675985
8012199675985


13.90 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Konfiguratoren Nr. 0 (10 Stück)

Die Adressierung der Geräte erfolgt mittels Konfiguration (Präzisionswiderstände,
nummeriert von 0–9 oder mit Buchstaben). Diese werden mit Hilfe einer speziellen
Pinzette in – mit Buchstaben gekennzeichnete – Steckplätze gesteckt (= Konfiguration).
Somit ergeben sich folgende positive Aspekte:
Kann durch nur eine Person durchgeführt werden.
Kann auch schon vor der Montage erfolgen (spannungslos).
Ist an den Geräten jederzeit erkennbar
Kann einfach und schnell kontrolliert, ergänzt oder geändert werden.