Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 12TE

Stift-Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A, 12TE Abgänge, +1TE Kopf-Anschluss für Geräte DNX³/DX³optimiert

Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 12TE
Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A - 12TE 405201
806999111
3245064052016
3245064052016


25.00 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX³optimiert 4L, 63A, 12TE Abgänge, +1TE Kopf-Anschluss für Geräte DNX³/DX³optimiert
Nennstrom (In): 63A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Gesamtlänge: 13TE (12TE Abgänge und 1TE Kopf-Einspeisung)
Schritte: 0,5TE
Berührungsschutz: IP 2x
Geräte: DNX³/DX³optimiert Steckanschluss und Schraubanschluss
Einspeisung: mit Anschlusselement HX³optimiert (Art. 406298 / Art. 406308) oder Kopf-FI 40/63A mit Anschlusselement (Art. 411658 / Art. 411659)
Anmerkung: Es können Hilfs- und Signalgeräte mit einer Breite von 0,5TE eingebaut werden ohne das Zähne entfernt werden müssen.
Die Stift-Kammschiene kann gekürzt werden, eine Endabdeckung ist an der Stift-Kammschiene angebracht.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen