Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Isolierte Verteilklemme 160A

Isolierte Verteilklemme 160A, 1-Leiter für Direktmontage an DPX3-160 und Visitop 100/160A

Isolierte Verteilklemme 160A
Isolierte Verteilklemme 160A 004867
3245060048679
3245060048679


44.50 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Isolierte Verteilklemme 160A, 1-Leiter für Direktmontage an DPX3-160 und Visitop 100/160A
Nennstrom (In): 160A
Anzahl Aussenleiter: 1L
Normenkonform: EN 60947-1
Kurzschlussfestigkeit (Icc): 20kA
Glühdrahtbeständigkeit (EN 60695-2-11): 960°C (Halterungen aktiver Elemente)
Anschlüsse mit Litze: 6x25mm²
Montage: Direktmontage an Anschlussklemmen DPX3 160 und Visitop 100/160A
Lieferumfang: 1St. isolierte Verteilklemme


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen