Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 700x500mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler HxB:700x500mm

Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 700x500mm
Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler 700x500mm 036362
3245060363628
3245060363628


194.45 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innentüre für Marina/Atlantic Verteiler
Abmessung Gehäuse (HxB): 700x500mm
Abmessung Innentüre (HxB): 642x436mm
Nutzbare Fläche (HxB):500x340mm
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Glasfaserverstärktes Polyester
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Materialstärke: 4mm
Hinweis: Führungslinien horizontal/vertiakl auf Tür-Rückseite, Kennzeichnung Gehäusemitte auf der Vorderseite
Türe: Beidseitig anschlagbar, mit unverlierbaren Scharnieren
Distanz Aussentüre/Innentüre: 42 - 50mm, verstellbar
Verschluss: 1/4-Umdrehung Schnellverschluss, Doppelbart (Zylinderschlosseinbau möglich)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen