Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Info-Modul

Info-Modul - Sfera New

Info-Modul
Info-Modul 352200
964501890
8005543457559
8005543457559


89.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Info-Modul generell zur Anzeige der Residenzadresse oder von anderen Informationen
Beispielsweise Erklärungen:
Ruf mit Eingabe eines Codes, Öffnungs- und/oder Schliesszeiten, etc.)
Anschluss über das geeignete mitgelieferte Anschlusskabel
Die nächtliche Hintergrundbeleuchtung wird von dem angeschlossenen
Audio-Türlautsprecher-Modul oder vom Audio/Video-Modul gesteuert
Mit einer entsprechenden Frontblende zu vervollständigen

Masse: 115 x 91 mm

Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen