Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hilfskontakt DX3 Geräte

Hilfskontakt 1NO/NC für DX3 (optimiert und standard) Geräte, Signalisierung Position Kipphebel

Hilfskontakt DX3 Geräte
Hilfskontakt DX3 Geräte 406258
806991031
3245064062589
3245064062589


27.25 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hilfskontakt für DX3 Geräte (optimiert und standard)
Signalisierung: Position Hauptkontakte
Betriebsnennstrom (In): 6A
Leistungsverbrauch (VA): 250VA
Betriebsspannung (Un): 240V AC
Kontakte: 1NO/NC
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Signalisiert die Stellung des Kippphebels
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen