Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Hilfs- und Signalkontakt DX3 Geräte

Hilfs- und Signalkontakt 1NO/NC für DX3 (standard) Geräte, Hilfs- und Signalkontakt

Hilfs- und Signalkontakt DX3 Geräte
Hilfs- und Signalkontakt DX3 Geräte 406266
806992181
3245064062664
3245064062664


51.80 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Hilfs- und Signalkontakt für DX3 Geräte (optimiert und standard)
Betriebsnennstrom (In): 6A
Leistungsverbrauch (VA): 250VA
Betriebsspannung (Un): 240V AC
Kontakte: 2NO/NC
Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²
Hinweis: Signalisiert die Stellung des Kippphebels (Hilfskontakt und die Auslösung des Gerätes (Signalkontakt)
Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden.
Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen