Graphikdisplay-ModulGraphikdisplay-ModulGraphikdisplay-Modul
 
 Modul mit Grafikdisplay zu verwenden mit dem Audio-Türlautsprecher 351100 oder den Audio/Video-Modulen 351200 und 351300 Anschluss über das entsprechende mitgelieferte Anschlusskabel Zwei Funktionsmodi stehen zur Auswahl: -Ruf über die Namensliste Der Ruf ab Namensliste ermöglicht es, über ein Rollmenü den Namen der entsprechenden Anwohner aufzusuchen und zu rufen Speicherkapazität von bis zu 4000 Anwohnernamen -Ruf per Zahlencode In Verbindung mit dem Code-Tastatur-Modul 353000 ist es möglich, die Wohnung direkt anzurufen, indem einfach der entsprechende Zahlencode des Anwohners eingegeben wird Code-Tastatur-Modul 353000 mittels Eingabe eines Zahlencodes Es wird empfohlen, neben den Code-Tastatur-Modulen ein oder mehrere Informationsmodule 352200 zur Anzeige der verschiedenen Zifferncodes bzw. der Anwohnernamen zu installieren Möglickeiten, um Namen zu programmieren: Manuelles Programmieren über die Tasten des Display-Moduls Über PC mittels Software TiSferaDesign und Download der Datei an das Display- Modul (empfohlene Vorgangsweise) Eine Stromunterbrechung hat keinerlei Datenverlust zur Folge (abgespeicherte Daten) Mit einer entsprechenden Frontblende zu vervollständigen Masse: 115 x 91 mm Betriebstemperatur: 25 bis +70 °C Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54 
 Software TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com Zubehör |