Funk-Bewegungsmelder IP 44 
Ermöglicht die Steuerung eines oder mehrerer verdrahteter Schalter, Mikromodule, Steckdosenmodule 
Zuordnen durch Antippen des gewählten Schalters oder der Schalter.
Lieferung mit 2 Batterien 1,5 V AA zur Spannungsversorgung
Infrarot-Erkennung 140°, Reichweite 8 m
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Für den Innen- und Aussenbereich 
Optimaler Abstand zwischen 2 Detektoren: 6 m 
Sensorreichweite einstellbar von 2 bis 8 m, Zeitverzögerung einstellbar von 15 s bis 15 min 
Ausgestattet mit ON/OFF-Taste für Testzwecke
Einstellbare Helligkeitsschwelle von 5 bis 1000 Lux 
Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines Starterpakets 574264/84, sowie Steckdosenmodule, Schalter und/oder vernetzte Beleuchtungs-Mikromodule der Serie Arteor with Netatmo.