Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Flachkupferschiene 12x4mm mit Gewindebohrungen

Flachkupferschiene 12x4mm L:990mm mit Gewindebohrungen M5

Flachkupferschiene 12x4mm mit Gewindebohrungen
Flachkupferschiene 12x4mm mit Gewindebohrungen 037389
3245060373894
3245060373894


19.90 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Flachkupferschiene mit Gewindebohrungen
Abmessung: 12x4mm
Länge (L): 990mm
Gewindebohrungen: M5
Nennstrom: 160A
Lieferumfang: Set à 10St.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen