Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 4L 63A 30mA Typ F

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung DX3optimiert 4L 63A 30mA Typ F

Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 4L 63A 30mA Typ F
Fehlerstromschutzschalter Kopfeinspeisung 4L 63A 30mA Typ F 411659
531142200
3245064116596
3245064116596


256.40 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3optimiert Kopf-FI Monoblock
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Typ F: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte (ohne Anschlusselement): Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Hinweis: Anschlusselement 4L/63A Kopf-FI (406301) integriert, Abgang mit Kamm HX3optimiert
Betriebsspannung AC: 240/415V; max.440V
Verlustleistung (pro Pol): 11,3W
Lieferumfang: 1St. Fehlerstromschutzschalter DX3optimiert (411659) inkl. 1St. Anschlusselement 4L/63A Kopf-FI (406301)



Alternativ Artikel

Zubehör