Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einspeiseelement für Einbausicherungselemente

Einspeiseelement N 100A für Einbausicherungselemente DII, DIII und DIN00

Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Einspeiseelement für Einbausicherungselemente 607249
814993301
3245066072494
3245066072494


31.45 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einspeiseelement für Einbausicherungselemente
Grösse der Einbausicherungselemente: DII, DIII und DIN00
Anzahl Aussenleiter: Neutralleiter
Betriebsnennstrom (In): 100A
Breite: 1TE
Anschlussquerschnitt (unten): 2x35mm²
Anbschluss Sammelschiene (unten): max. Dicke 6mm
Montage: DIN-Hutschienen 35mm
Berührungschutz: IP2x
Normenkonform: EN 60947
Material: Kunststroff, halogenfrei
Hinweis: Polleiter und Neutralleitersammschlschienen können parallel installiert werden,
Lieferumfang: Einspeiseelement für Neutralleiter zu Einbausicherungselementen