Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einbausicherungselement DII

Einbausicherungselement Diazed DII 1L 25A rund

Einbausicherungselement DII
Einbausicherungselement DII 007394
814212101
3245060073947
3245060073947


21.70 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einbausicherungselement DII
Anzahl Aussenleiter: 1L
Nennstrom: 25A
Breite: 3TE
Anschlussquerschnitt: 35mm²
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Berührungsschutz: IP 2x
Sammelschienenanschluss: max. 6mm Dicke
Bauform: Rund (Durchmesser 46mm)
Hinweis: Einspeisung von unten, gleichzeitiger Anschluss von Sammelschiene und Anschlussdraht/Seil möglich. Durchverschienung mit Einbausicherungselement DIII, DIN 00 und Leitungschutzschaltern Serie LSV. Verschienung parallel zu Neutralleiterschiene.
Zubehör: Plombierhaube (Art. Nr. 602090)
Zubehör: Einspeiseelement 1L 100A (607248) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement 1L 160A (607258) für Sammelschienen
Lieferumfang: Einbausicherungselement ohne Passschraube, ohne Schmelzsicherung, ohne Sicherungskopf


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen