Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EBTastdimmer phasenanschnitt weiss, 600W

EB-Phasenanschnitt- Tastdimmer RL, 600W, 2 Module, weiss

EBTastdimmer phasenanschnitt weiss, 600W
EBTastdimmer phasenanschnitt weiss, 600W 078405
548809001
3245060784058
3245060784058


89.00 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 600W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 600VA NV-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen