Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Wegbeleuchtung 230V weiss

EB-Wegbeleuchtung, 230V, 2 Module, weiss

EB Wegbeleuchtung 230V weiss
EB Wegbeleuchtung 230V weiss 078510
455750001
3245060785109
3245060785109


64.45 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Aktivierung durch externen Schalter
LED mit 2 wählbaren Leistungsaufnahmen (0.2W oder 1W)