Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Storen Steuerrelais für UP-Einlassdose

EB-Storen-Mehrfach-Steuerrelais, zum Einbau in Unterputz-Dose

EB Storen Steuerrelais für UP-Einlassdose
EB Storen Steuerrelais für UP-Einlassdose 775749
305529091
3245067757499
3245067757499


69.10 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Relais für den Einbau in UP-Einlasskasten
Abmessungen Kunststoff Gehäuse: 49x47x26 mm
Leistungsaufnahme: ? 1 W
Schaltleistung: 2×750VA
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steuerleitung: < 50 m,
Bei paralleler Ansteuerung mehrerer Storen-Antriebe mit zentralem Steuergerät muss jeder Motor über separate Relaiskontakte gesteuert werden
Das Storenrelais wird eingangsseitig vom zentralen Steuergerät angesteuert
Die Eingänge der Relais können parallel geschaltet werden
Die Ausgangskontakte des Storenrelais steuern jeweils nur einen Storenmotor



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen