Legrand Schrittschalter, zum Einbau in Unterputz-Dose, geeignet für Neuinstallationen oder Nachrüstungen bestehender Anlagen.
1-polig, 10 A/ 250 V AC elektronisch.
Steuerspannung AC 230 V
1 Schliesser, sehr geringes Schaltgeräusch, Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Eigenverbrauch 0,8 W
Schraubenlose Anschlussklemmen
Schutzklasse IP 20
Abmessung: (Höhe x Breite x Tiefe) 49x46x26 mm
- Funktion: elektronischer Schalter
- Montageart: Unterputz
- Einbautiefe: 26 mm
- Anzahl der Schließer: 1
- Anzahl der Öffner: 0
- Anzahl der Wechsler: 0
- Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz bis 60 Hz
- Bemessungsschaltstrom: 0.416666666666667
- Versorgungsspannung: 250 V bis 250 V
- Spannungsart der Versorgungsspannung: AC
- Max. Glühlampenlast: 2000 W
- Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 V·A
- Handbedienung nicht möglich