Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Minuterie für UP-Einlassdose

Legrand Minuterie-Schrittschalter, zum Einbau in Unterputz-Dose

EB Minuterie für UP-Einlassdose
EB Minuterie für UP-Einlassdose 049121
534100400
4010957491215
4010957491215


93.35 CHF
119


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Elektronischer Minuterie-Schrittschalter, zum Einbau in Unterputz-Dose.
1-polig, 10 A/ 250 VAC
Steuerspannung AC 230 V
1 Schließer, sehr geringes Schaltgeräusch
Zeitbereich: 1 - 60 Min., jederzeit nachschaltbar, mit aktiver Vorwarnfunktion (an seitlichem Einstellschalter zuschaltbar), Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Eigenverbrauch 0,8 W, Schraubenlose Anschlussklemmen, Schutzklasse IP 20, Abmessung: 49 x 46 x 26 mm (Höhe x Breite x Tiefe).