Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit ON/AUTO/OFF Taste

EB-Bewegungsmelder, 2 Leiter, 100W LED, 2 Module, weiss

EB-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit ON/AUTO/OFF Taste
EB-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit ON/AUTO/OFF Taste 078459A
545429001
3414972394864
3414972394864


128.60 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm.
Einbautiefe: 30mm.
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm².
2 Leiter Anschluss

Für das Schalten von:
- 2 - 100 W LED
- 2 -1250 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 2 - 150 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren

Passiv Infrarot-Bewegungsmelder.
Erfassungsbereich: 170°.
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux.
Zeitbereich: 5 s - 30 min.
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m.
Mit Handtaste für manuelles Umschalten H / 0 / A.
Max. 3 Bewegungsmelder parallel schaltbar.
Programmierung mit Potentiometer.