Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W

Aufbau-Leuchte Chartres weiss, Ø296mm / E27 max. 53W Halogen
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W
Chartres, weiss / E27 / Halogen 53W 514270
924120309
3292295142702
3292295142702


115.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aussen-Leuchte Chartres
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø296mm
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 04
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -



Zubehör