Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management

Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management, 1000 m

Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management
Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management L4669KM1
101350149
8005543489215
8005543489215


715.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Bus-Kabel MyHOME für Automation (Licht, Rollladen), Temperatur-
Management und Energie-Management
Kabel mit 2 flexiblen, isolierten und verdrillten Adern 2x 0,35 mm²
Isolationsspannung 300/500 V
Genormt nach CEI 46-5 und CEI 20-20
Aussenmasse 50 cm
Höhe: 32 cm
Zentral- Bohrung 16 cm
Spulen- Gewicht: 48 Kg


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen