Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder Eco2 Wand-oder Deckenmontage, für Aussenparkplätze und Keller

Infrarot-Sensor mit verstellbarem Kopf 270°, Reichweite 20 m

Bewegungsmelder Eco2 Wand-oder Deckenmontage, für Aussenparkplätze und Keller
Bewegungsmelder Eco2 Wand-oder Deckenmontage, für Aussenparkplätze und Keller 048933
545428001
3245060489335
3245060489335


335.00 CHF
169


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Autonomer Eco Bewegungsmelder für 1 Stromkreis, Infrarot-Sensor mit verstellbarem Kopf

Installationsort: Bewegungsmelder Eco2 für Durchgänge mit Tageslicht, speziell für Aussenparkplätze und Keller
Deckenmontage (Aufputz)
Erfassungsbereich: 270°
Reichweite: 20 m
Empfohlene Einbauhöhe und Reichweite: 2.5 m
3-Draht mit Neutralleiter
Schutzart: IP 55
Verbrauch: 0.7 W im Standby-Modus
Winkelmontage möglich mit Zubehör (Art. 0 489 72)

Für das manuelle Ein- und Ausschalten kann ein Drucktaster Art. 077046UP61 (oder Art. 077049UP61 mit Beleuchtung) eingerichtet werden



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen