Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für Korridore

2 PIR-Sensoren 360°, seitliche Reichweite 2 x 12m, 3-Draht mit Neutralleiter

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für Korridore
Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für Korridore 048817
545409001
3245060488178
3245060488178


143.65 CHF
113


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Autonomer Eco Bewegungsmelder für 1 Stromkreis, 2 PIR-Sensoren

Installationsort: Decken-Bewegungsmelder Eco2 für Durchgänge mit Tageslicht, speziell für Korridore
Deckenmontage: Installation direkt in die Zwischendecke mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial oder Installation in Batibox Unterputzdose / Tiefe 50 mm (Art. 0 893 58)
Empfohlene Einbauhöhe: 2.5 m
Seitliche Reichweite: 2 x 12 m
Erfassungsbereich: 360°
3-Draht mit Neutralleiter
Optimale Distanz zwischen 2 Bewegungsmelder: 20 m
Steckklemmenanschluss
Schutzart: IP 41
Verbrauch: 0.4 W im Standby-Modus
Aufputzmontage für Decken mit Zubehör Art. 0 488 75 (separat zu bestellen)

Für das manuelle Ein- und Ausschalten kann ein Drucktaster Art. 077046UP61 (oder Art. 077049UP61 mit Beleuchtung) eingerichtet werden



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen