Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für kleine Räume

Infrarot-Sensor 360°, portée Ø 8m, 3-Draht mit Neutralleiter

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für kleine Räume
Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für kleine Räume 048804
545408001
3245060488048
3245060488048


164.50 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Autonomer Eco Bewegungsmelder für 1 Stromkreis, Infrarot-Sensor

Installationsort: Decken-Bewegungsmelder Eco2 für Durchgänge mit Tageslicht, speziell für kleine Räume und Toiletten
Deckenmontage (Aufputz): direkt in der Zwischendecke mit Befestigungsmaterial (mitgeliefert) oder Installation mittel Batibox, Tiefe 85 mm
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: Ø 8 m
3-Draht mit Neutralleiter
Optimaler Abstand zwischen 2 Bewegungsmelder: 6 m
Zusätzlicher potentialfreier Kontakt 2A, um eine Heizung oder eine Ventilation / Klimaanlage bei Anwesenheit zu aktivieren
Verbrauch: 0.8 W im Standby-Modus
Aufputzmontage mit Zubehör Art. 0 488 75

Für dans manuelle Ein- und Ausschalten kann ein Drucktaster Art. 077046UP61 (oder Art. 077049UP61 mit Beleuchtung) eingerichtet werden



Zubehör