Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für grosse Raumhöhen

Infrarot-Sensor 360°, Reichweite Ø 20 m und 10 Höhe oder Ø 6 m und 2.5 m Höhe

Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für grosse Raumhöhen
Bewegungsmelder Eco2 Deckenmontage, für grosse Raumhöhen 048932
545427001
3245060489328
3245060489328


251.70 CHF
113


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Autonomer Eco Bewegungsmelder für 1 Stromkreis, Infrarot-Sensor

Installationsort: Bewegungsmelder Eco2 für Durchgänge mit Tageslicht, speziell für grosse Raumhöhen
Deckenmontage (Aufputz)
Erfassungsbereich: 180°
Empfohlene Einbauhöhe und Reichweite: 2.5 m und Ø 6 m oder 10 m und Ø 20 m
3-Draht mit Neutralleiter
Schutzart: IP 55
Verbrauch: 0.4 W im Standby-Modus
Passend zu Kabelrinnen der Marke Cablofil

Für das manuelle Ein- und Ausschalten kann ein Drucktaster Art. 077046UP61 (oder Art. 077049UP61 mit Beleuchtung) eingerichtet werden



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen