Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack RCCB-4P-25A-30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 4L 25A 30mA Typ A Schraubanschluss
kaufe 5 bezahle 4 / Neutralleiter links

Best-Price-Pack RCCB-4P-25A-30mA Typ A
Best-Price-Pack RCCB-4P-25A-30mA Typ A 411674BP3
531122500
7611668104622
7611668104622


591.80 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944, 56TE: 404945) oder Gabel-Kammschiene Vierpolig L1, L2, L3, N (12TE: 004919, 56TE: 004920)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024, 5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035, 6-reihige Verteiler: 405036)
System: Horizontales Verteilsystem VX3auto 125A (24TE: 405230, 12TE: 405231)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 4L/63A Kopf-FI (406301) nur mit Kamm HX3optimiert
Betriebsspannung AC: 240/415V; max.440V
Verlustleistung (pro Pol): 6,0W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen