Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack RCCB 2P 25A 30mA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 2P 25A C 30mA Typ A Schraubanschluss
kaufe 5 bezahle 4

Best-Price-Pack RCCB 2P 25A 30mA Typ A
Best-Price-Pack RCCB 2P 25A 30mA Typ A 411554BP3
531122460
7611668102987
7611668102987


423.60 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss nur mit Anschlusselement (406300): Stift-Kammschiene HX3 1L/N
(13TE: 404926, 57TE: 404937)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 2L/63A Kopf-FI (406300) nur mit Kamm HX3 1L/N
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen