Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack RCBO 4P 13A C 30mA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 4P 13A C 30mA Typ A Schraubanschluss
kaufe 5 bezahle 4

Best-Price-Pack RCBO 4P 13A C 30mA Typ A
Best-Price-Pack RCBO 4P 13A C 30mA Typ A 411357BP3
805159281
7611668094770
7611668094770


831.60 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 13A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 10kA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944, 56TE: 404945)
oder Gabel-Kammschiene Vierpolig L1, L2, L3, N (12TE: 004919, 56TE: 004920)
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 63A (3-reihige Verteiler: 405023, 4-reihige Verteiler: 405024,
5-reihige Verteiler: 405025, 6-reihige Verteiler: 405026)
System: Vertikales Verteilsystem VX3auto 125A (4-reihige Verteiler: 405034, 5-reihige Verteiler: 405035,
6-reihige Verteiler: 405036)
System: Horizontales Verteilsystem VX3auto 125A (24TE: 405230, 12TE: 405231)
System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317,
12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x35mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x25mm²/2x16mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 240/415V; max.440V
Verlustleistung (pro Pol): 5,7W



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen