Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack RCBO 2P 13A C 30mA Typ A 6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 2P 13A C 30mA Typ A Schraubanschluss
kaufe 5 bezahle 4 / Neutralleiter rechts

Best-Price-Pack RCBO 2P 13A C 30mA Typ A 6kA
Best-Price-Pack RCBO 2P 13A C 30mA Typ A 6kA 411060BP3
806159061
7611668103229
7611668103229


440.00 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit Sicherheit gewinnen
1VE enthält 5 Einzelgeräte zum Preis von 4 Einzelgeräten
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2P
Betriebsnennstrom (In): 13A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleistung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss (Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Einspeisung: oben oder unten
Kammanschluss (unten): Gabelkammschienen HX³standard 404914.
Apparat kann ohne abschaltung der Reihe ausgetauscht werden.
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitt: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit
Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung: (pro Pol): 2.9W
Verlustleistung: (Neutralleiter): 1.3W