Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack Chartres Infini LED weiss, ON/OFF, AV, 2000 Lm

Kaufe 5 bezahle 4, Extraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mm

Best-Price-Pack Chartres Infini LED weiss, ON/OFF, AV, 2000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Infini LED weiss, ON/OFF, AV, 2000 Lm SL532024BP4
924151969
7611668108927
7611668108927


1'696.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


INHALT DES PACKS:
5 Leuchten für den Preis von 4
1 Gratis-Spezialwerkzeug

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 1 LEUCHTE:
Vandalensichere LED-Aufbauleuchte
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 322 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Blende und abnehmbare Montageplatte: Polykarbonat
Gehäuse: Aluminium
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Lichtstrom: 2000 Lm
Verbrauch: 27 W

Lebensdauer : 50'000 Std



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen