Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, AV, 1500 Lm

Kaufe 5 bezahle 4, Extraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mm

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, AV, 1500 Lm
Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED weiss, ON/OFF, AV, 1500 Lm SL532109BP4
924155939
7611668108842
7611668108842


855.00 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


INHALT DES PACKS:
5 Leuchten für den Preis von 4
1 Gratis-Spezialwerkzeug

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR 1 LEUCHTE:
Vandalensichere LED-Aufbauleuchte aus Polykarbonat
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 322 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Schutzarten: IP 55 / IK 10 + (50 Joule)
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Farbwiedergabe: Ra > 80
Lichtstrom: 1500 Lm
Verbrauch: 14 W

Lebensdauer : 40'000 Std