Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter

Aufbau-Leuchte Bebilux grau, 192x129x111 / E27 max. 60W
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter
Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter 060419
924018319
3245060604196
3245060604196


27.00 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Bebilux
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Glas mit Metallgitter
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 192x129x111
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 44 - IK 06
Schutzklasse: II, Selbstlöschend 850°C
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): max. 100W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen