Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter

Aufbau-Leuchte Bebilux grau, 169x126x106 / E27 max. 60W
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter
Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter 060415
924018119
3245060604158
3245060604158


17.00 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Bebilux
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Glas mit Metallgitter
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 169x126x106
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 44 - IK 06
Schutzklasse: II, Selbstlöschend 850°C
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): max. 60W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen