Arbeitsstromauslöser DX3 GeräteArbeitsstromauslöser 110-415VAC/DC für DX3 (standard) GeräteArbeitsstromauslöser DX3 Geräte
 
 Arbeitstromauslöser für DX3 Geräte 
		
		
	
Betriebsspannung AC: 110-415V Minimal-und Maximalspannung: von 0,7 bis 1,1 Un Auslösezeit: < bis 20ms Leisungsverbrauch: unter 1,1 x 415V = 127VA Innenwiderstand: 110 bis 415V = 1640 Ohm Leistungsaufnahme 110 bis 415A: Umini 69mA, Umaxi 259mA Normenkonform: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Breite: 1TE (18mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich (Fällt aus der Phasenreihenfolge) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm²/2x1,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x0,5-1,5mm² Hinweis: Ermöglichen es, die DX3 Geräte Fernauszuschalten Hinweis: Maximale Anzahl Zubehör: 3St. Hilfs-Signalkontakte und 1St. Befehlsgerät. Sämtliches Zubehör kann für alle DX3optimiert und DX3standard Geräte verwendet werden. Anmerkung: Zubehör wird links an den Geräten montiert (Off Position)  | 
									||||||||||||||||