Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Apparateträger Mosaic 4 Module für Deckelbreite 65 mm

Träger zum Einbau von Apparaten

Apparateträger Mosaic 4 Module für Deckelbreite 65 mm
Apparateträger Mosaic 4 Module für Deckelbreite 65 mm 010954
127594201
3245060109547
3245060109547


9.90 CHF
181


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montage durch Aufschnappen, anreihbar
Lieferung mit Blende
Für Ausrüstung mit Apparaten der Serie Mosaic
Für Deckel mit 65mm Breite
4 Module
Farbe: Weiss



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen