Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Apparateträger Mosaic 2 Module für Deckelbreite 85 mm

Träger zum Einbau von Apparaten

Apparateträger Mosaic 2 Module für Deckelbreite 85 mm
Apparateträger Mosaic 2 Module für Deckelbreite 85 mm 010992
127594401
3245060109929
3245060109929


5.30 CHF
181


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montage durch Aufschnappen, anreihbar
Lieferung mit Blende
Für Ausrüstung mit Apparaten der Serie Mosaic
Für Deckel mit 85mm Breite
2 Module
Farbe: Weiss



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen