Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter weiss

AP-Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter, 2000W, Gr. I, Arteor, weiss

AP Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter weiss
AP Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter weiss 078452AP61
545310001
7611668095401
7611668095401


139.30 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot und Ultraschall Bewegungsmelder
Ermöglicht eine Präsenzerkennung auch bei kleinen Bewegungen (Tastaturschreiben)
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz
Nur mit Konfigurationstool Art. 088230 einstellbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen