Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussklemme für Stift-Kammschiene

Anschlussklemme für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L 24TE und Geräte DNX3/DX3optimiert

Anschlussklemme für Stift-Kammschiene
405208
806997121
3245064052085
3245064052085


3.80 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anschlussklemme für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L mit 24TE und Geräte DNX3/DX3optimiert
Nennstrom (In): 63A
Anschlussquerschnitt: 4-25mm²
Berührungsschutz: IP 2x
Geräte: DNX3/DX3optimiert. Am Anschlusspunkt nur mit Schraubanschluss.
Stift-Kammschiene: HX3optimiert 4L, 63A, 24TE (Art. Nr. 405210)
Anmerkung: Der Anschluss kann nur an Geräten DNX3/DX3optimiert mit Steckanschluss erfolgen. Der Anschluss kann an jedem Punkt derStift-Kammschiene erfolgen.
Lieferumfang: Set à 20St. Anschlussklemmen



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen