Anschlusskabel RJ11-RJ45 2m
Anschlusskabel RJ11-RJ45, 2m
Für den Anschluss eines Telefons
Länge: 2m
| Kabeltyp: | sonstige |
| Kategorie: | sonstige |
| Länge: | 2 m |
| Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ11 6(4) |
| Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) |
| Mantel-Farbe: | schwarz |
| Knickschutztülle: | ohne |
| Rasthebelschutz: | nein |
| Farbe der Knickschutztülle: | sonstige |
| Ausführung flammwidrig: | nein |
| halogenfrei: | nein |
| ölbeständig nach EN 60811-2-1: | nein |
| Kabelkonstruktion: | 1×4 |
| Pinbelegung: | sonstige |